製品の公開
iQ Surface
Tarkett

iQ Surface

Google翻訳”,

iQ Surface ビニール フローリング コレクションは、デザイナーや建築家に力を与えるソリューションです。ノート デザイン スタジオと共同で開発されたこのコレクションは、機能、色、形が均等に配置され、5 つの美しいカラー ファミリーの持続可能な産業用素材が新しい解釈と視点をもたらします。コレクションの 5 つのカラー ファミリーは、互いに組み合わせることができ、金属、石、木、ガラスなどの他の素材ともよく合います。

色付きの溶接棒の革新的な使用と組み合わせることで、コレクションは新しい創造的表現の出発点になります。 iQ Surface には、最もクリエイティブなアプリケーション向けに構成された、Tarkett の最先端のイノベーションがすべて含まれています。

わずか 2mm の厚さの iQ Surface は、Tarkett iQ 均質ビニールの生涯にわたる性能を持ち、外観を損なうことなく何十年にもわたる絶え間ない使用に耐えることができます。

仕様
    • Life long performance
    • Unique dry-buffing surface restoration
    • Part of a concept : floors, walls, furniture
    • Unique mix & match welding rods
    • Also available in tiles
技術仕様
  • Unique reftarkett-iq-surface
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Homogeneous vinyl
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ