製品の公開
Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Google翻訳”,

ゲーム体験をさらに向上させる、新技術X3LT搭載!


Omnisports Active+(8.1mm)は、スポーツパフォーマンスと快適性を理想的なバランスで両立させ、より優れたゲーム体験を提供するP2グレードのビニール製スポーツフロアです。Omnisports Active+(8.1mm)は35%以上の衝撃吸収性を備え、アスリートの安全とパフォーマンス向上に貢献します。また、工場で施された当社独自の商標登録済み表面処理「Top Clean XP™」により、耐久性とコスト効率の高いメンテナンスを実現しています。

仕様
    • Made in France
    • P2 level chock absorption : ≥35%
    • Good underfoot and acoustic comfort
    • Uniformly reactive surface for consistent ball bounce
    • Resistance to stains and scratches: 0.70mm PU reinforced wear layer
    • Available with the GreenLay™ exclusive installation method : 98% adhesive-free
技術仕様
  • Unique reftarkett-sports-omnisports-active-plus
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)8.1
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)4.76
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ