製品の公開
Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

5つ星のうち3.23.2(10 レビュー)
Google翻訳”,

Omnisports Compact(2.0mm)は、スポーツ施設やジムなどの人通りの多い場所を保護するために設計されたビニール床材です。引き裂き、へこみ、転がり荷重に対する高い耐性を備えているため、Omnisports Compact(2.0mm)は廊下、更衣室、エントランスホールなどの保護に役立ちます。

Omnisports Compact(2.0mm)は、工場で施された当社独自の商標登録済み表面処理「Top Clean XP™」で強化されており、耐久性と費用対効果の高いメンテナンスを実現しています。

仕様
    • Made in France
    • Excellent resistance to indentation marks: 0.10mm
    • Easy circulation of rolling loads
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.80mm-thick reinforced vinyl wear layer
    • Suitable for installation with Lumaflex Energy sub-construction: area-elastic system (A4), ideal for multi-sports facilities and light multi-use purposes
技術仕様
  • Unique reftarkett-sports-omnisports-compact
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)3.045
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ