製品の公開
Omnisports PurePlay
Tarkett

Omnisports PurePlay

Google翻訳”,

Omnisports Pureplay(9.4mm)は、P2グレードのビニール製スポーツフロアの中で最も高性能な製品です。6.5mm厚のフォームにより35%以上の衝撃吸収性を実現し、優れた保護性能と快適性を提供するとともに、ハイレベルな練習を含む様々なスポーツに対応できるよう特別に設計されています。

Omnisports Pureplay(9.4mm)は、工場で施された当社独自の商標登録済み表面処理「Top Clean XP™」により強化されており、耐久性と費用対効果の高いメンテナンスを実現しています。

仕様
    • Made in France
    • P2 level shock absorption : ≥35%
    • Excellent underfoot comfort for maximum pleasure and game experience for athletes
    • Resistance to stains and scratches: 0.80mm reinforced vinyl wear layer
    • Available with the GreenLay™ exclusive installation method: 98% adhesive-free
技術仕様
  • Unique reftarkett-sports-omnisports-pureplay
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)9.4
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)5.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ