製品の公開
Omnisports Reference Multi-Use
Tarkett

Omnisports Reference Multi-Use

Google翻訳”,

ゲーム体験をさらに向上させる、新技術X3LT搭載!


Omnisports Reference Multi-use (6.2 mm)は、マルチスポーツとその他のスポーツイベントの両方に最適なP1グレードのビニール製スポーツフロアです。静荷重と転がり荷重に対する優れた耐性と25%以上の衝撃吸収性を兼ね備えたOmnisports Reference Multi-use (6.2 mm)は、スポーツ性能と汎用性のバランスに優れています。

Omnisports Reference Multi-use(6.2 mm)は、スポーツ以外の活動やマルチスポーツの両方に推奨されており、耐久性を高め、費用対効果の高いメンテナンスを実現するために、工場で施された当社独自の商標登録済み表面処理「Top Clean XP™」で強化されています。

仕様
    • Made in France
    • P1 level shock absorption: ≥25%
    • Exceptional resistance to indentation marks. ≤0.10mm
    • Superior resistance to heavy rolling loads
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.70 mm-thick reinforced vinyl wear layer
    • Available with our exclusive 98% adhesive-free GreenLay™ installation method
技術仕様
  • Unique reftarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)6.2
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)3.95
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ