製品の公開
Omnisports Speed
Tarkett

Omnisports Speed

Google翻訳”,

ゲーム体験をさらに向上させる、新技術X3LT搭載!


Omnisports Speed(3.45mm)は、フィットネスクラブ、ボクシングジム、小学校の体育館などで広く使用されている快適な床材です。歩行時の快適性と遮音性を両立させたOmnisports Speed(3.45mm)は、転がり荷重やへこみに対する優れた耐性を備えています。

Omnisports Speed(3.45mm)は、工場で施された当社独自の商標登録済み表面処理「Top Clean XP™」により強化されており、耐久性と費用対効果の高いメンテナンスを実現しています。

仕様
    • Made in France
    • Walking and acoustic comfort
    • High resistance to indentation marks: 0.18mm
    • High resistance to rolling loads
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.65 mm-thick vinyl reinforced wear layer
技術仕様
  • Unique reftarkett-sports-omnisports-speed
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3.45
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)3.04
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ