このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Unique ref.: catnic-ctj
ブランド名: Tata Steel
製品ファミリー: Lintels
製品グループ: Catnic
公開日: 2016-08-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: 建設 - 梁・まぐさ
IFC分類: Structural Member
UNSPSC 名前: Steel beams
UNSPSC コード: 30101704
Uniclass 1.4 コード: L3241
Uniclass 1.4 詳細: Lintels
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 詳細: Lintels
OmniClass Number: 23-13 21 25 11
OmniClass Title: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls