製品の公開
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    アーカイブ

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    技術仕様
    • Unique refcatnic-cxl
    • コレクションセットLintels
    • コレクションCatnic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC名称Steel beams
    • UNSPSC30101704
    • Uniclass2015コードPr_20_85_48
    • Uniclass2015詳細Lintels
    • OmniClassNumber23-13 21 25 11
    • OmniClassタイトルLintels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls