このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Fischer Profil - Profiles - Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Unique ref.: fischer-profil-wall
ブランド名: Tata Steel
製品ファミリー: Wall Systems
製品グループ: Fischer Profil
公開日: 2017-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Fischer Profil Wall Cladding Profiles consist of 2 types: FischerTRAPEZ and FischePANEEL . Depending on the profile design, FischerTRAPEZ elements are suited to various applications involving walls. Their range of geometries and material thicknesses open up a variety of design options for appealing architecture. Perforated FischerTRAPEZ acoustic profiles are used as the inner sheet whenever the sound level is to be reduced. FischePANEEL allows for easy and fast installation. It is suitable for application as a single-sheet wall element, outside sheet of multi-sheet walls or as a wall cladding material, e.g., for refurbishments.

CE marked to EN 14782 as required. Steel (according to DIN EN 10346). 1064 coverwith deck & available in lengths from 50mm to 22m. Available with various finishes including: Colorcoat to 15my or 25my, Colorcoat Prisma, Colorcoat HPS200 Ultra and 55% ALZN AZ 185 (depending on product). Fire Rating of Class A1


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 壁 - サンドイッチパネル・複合壁
Uniclass 1.4 コード: JH31
Uniclass 1.4 詳細: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 コード: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 詳細: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 詳細: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference コード: 25-20-68-50
NBS Reference 詳細: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Number: 23-15 15 17 13
OmniClass Title: Metal Wall Cladding Sheets