このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Unique ref.: monopanel-wall
ブランド名: Tata Steel
製品ファミリー: Wall Systems
製品グループ: Monopanel
公開日: 2017-06-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 壁 - サンドイッチパネル・複合壁
Uniclass 1.4 コード: JH31
Uniclass 1.4 詳細: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 コード: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 詳細: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 詳細: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference コード: 25-20-68-50
NBS Reference 詳細: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Number: 23-15 15 17 13
OmniClass Title: Metal Wall Cladding Sheets