このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Montana - MONTAWALL® Liner Trays for wall

Unique ref.: montana-montawall
ブランド名: Tata Steel
製品ファミリー: Wall Systems
製品グループ: Montana
公開日: 2017-01-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
MONTAWALL® liner trays form a variable system of load-bearing liner trays in various finishes, dimensions and lengths. The height and depth of the liner trays can be chosen at will. MONTAWALL® liner trays enable easy, inexpensive design and construction with very good insulation values. The advantages include, in particular, the physical characteristics by means of ventilation, summer heat insulation and almost unlimited design diversity due to various cladding variations.

CE marked in steel (according to DIN EN 10346). Available in lengths from 250mm to 18'000mm with a Colorcoat Polyester 15my or 25my coating (depending on requirement). Available with perforation on request to guarantee high sound absorption values in technically important frequency ranges.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Switzerland
製作国: Switzerland

BIMobject カテゴリー: 壁 - 表層仕上げ
Uniclass 1.4 コード: JH31
Uniclass 1.4 詳細: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 コード: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 詳細: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 詳細: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference コード: 25-20-68-50
NBS Reference 詳細: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Number: 23-15 15 17 13
OmniClass Title: Metal Wall Cladding Sheets