Unique ref.: | sab-sp-cwps-sfc |
---|---|
ブランド名: | Tata Steel |
製品ファミリー: | Wall Systems |
製品グループ: | SAB Profiel |
公開日: | 2017-01-06 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/tata-steel/product/sab-sp-cwps-sfc
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | Insulation |
デザイン: | Netherlands |
製作国: | Netherlands |
BIMobject カテゴリー: | 壁 - サンドイッチパネル・複合壁 |
---|---|
IFC分類: | Wall |
Uniclass 1.4 コード: | L5161 |
Uniclass 1.4 詳細: | Wall panelling |
Uniclass 2.0 コード: | SS-25-20-52 |
Uniclass 2.0 詳細: | Metal Composite Panel Cladding Systems |
Uniclass 2015 コード: | Pr_25_71_50_22 |
Uniclass 2015 詳細: | Composite panels |
NBS Reference コード: | 25-20-52 |
NBS Reference 詳細: | Metal Composite Panel Cladding Systems |
OmniClass Number: | 23-15 13 19 17 |
OmniClass Title: | Composite Wall Panels |
BIMobject®