このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

Unique ref.: trisomet-roof
ブランド名: Tata Steel
製品ファミリー: Roof Systems
製品グループ: Trisomet
公開日: 2016-07-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: 壁 - サンドイッチパネル・複合壁
IFC分類: Roof
Uniclass 1.4 コード: L52
Uniclass 1.4 詳細: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 詳細: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 詳細: Composite panels
NBS Reference コード: 20-40-55-50
NBS Reference 詳細: Metal Composite Panel Roofing Systems
OmniClass Number: 23-13 39 11 17
OmniClass Title: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings