製品の公開
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series

    Fireframes® Aluminum Series

    Google翻訳”,

    Fireframes®アルミニウムシリーズは、Pilkington Pyrostop®ガラスと組み合わせることで、輻射熱と伝導熱の伝達を遮断します。幅の狭いスチール製サブフレームと押し出し加工されたアルミニウム製カバーキャップにより、内外の防火区画において、ガラス面積を無制限に確保できます。

    Fireframes Aluminumシリーズは、Living Building Challengeのレッドリスト認定Declareラベルを取得しました。このDeclareラベルは、Living Building ChallengeまたはLEEDグリーンビルディング評価システムの取得を目指す建築プロジェクトに使用できます。

    • 耐火性能45~120分
    • 特許取得済みのシステムは、押し出し加工されたアルミニウム製のカバーキャップを備えたスチール製のサブフレームを備え、鮮明なエッジと狭い視界を実現します。
    • プロジェクトのニーズに合わせてカスタマイズ可能なアルミ製フェイスキャップ
    • 簡単なインストール
    • フレームは「KD」(ノックダウン)ですぐに取り付けられる状態で供給されます
    • ピルキントン オプティホワイト™ガラスと透明な膨張性中間膜で構成された、ピルキントン パイロストップ耐火等級ガラスの大きな個別パネルを組み込んでいます。
    • TGP のフルライトシングルリーフまたはダブルリーフデザインのドアと互換性があります (Fireframes デザイナーシリーズまたは Fireframes ヒートバリアシリーズを参照)
    • 標準仕上げはクリアアルマイト仕上げです。粉体塗装やその他のアルマイト仕上げもご用意しております。
    • 機能要件に合わせてドアハードウェアをご用意しております。互換性についてはTGPにお問い合わせください。
    • 壁アセンブリテスト規格UL 263 / ASTM E119の60分および120分定格に合格
    仕様
    • FRAMING

      45 Min.*:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 4,500 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 95-1/4"

      45 minute window systems are classified as an Opening Protective as per UL 9 with a maximum overall frame size of 152 square feet.

      60 Min.:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 7,442 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 118-1/8"

      ** 60 and 120-minute tests conducted per UL 263 / ASTM E-119. Therefore assembly is classified as a wall assembly, and not subject to “opening” area limitations.

      120 Min.:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 3,730 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 111"

      ** 60 and 120-minute tests conducted per UL 263 / ASTM E-119. Therefore assembly is classified as a wall assembly, and not subject to “opening” area limitations.

      DOORS - Fireframes Designer Series

      20 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      45 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 56-1/2" (divided lite door)

      DOORS - Fireframes Designer Series Temperature Rise Doors with Pilkington Pyrostop

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 35-7/8" x 88-3/4"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 35-7/8" x 88-3/4"

      DOORS - Fireframes Heat Barrier Series Temperature Rise Doors with Pilkington Pyrostop

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 48-7/8" x 95-15/16"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 41-5/8" x 89-3/4"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 48-7/8" x 95-15/16"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 41-5/8" x 89-3/4"

    技術仕様
    • Unique reffireframes-aluminum-series
    • コレクションセットFireframes
    • コレクションAluminum Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

    対応地域

    アジア 南アメリカ 北米 アフリカ