コネクター構成
厚さ4mm、高さ30 x 90 x 38 mmのプレート、上部にネジを通すための直径10mmの穴があります。
鋭い直径10mmの先端、長さ100、120、および140mmの亜鉛メッキ鋼製ねじ。
すべてのコネクタコンポーネントは、「Kesternich」耐食性の2サイクルに対応する、8μmの平均保護厚さで亜鉛メッキされています。
対応地域
| ヨーロッパ | アフリカ |
|---|---|
アイルランド | アルジェリア |
アルバニア | カーボベルデ |
イギリス | チュニジア |
イタリア | モロッコ |
オーストリア | リビア |
オランダ | |
ギリシャ | |
クロアチア共和国 | |
サン・マリノ | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
スロバキア | |
スロベニア | |
セルビア | |
チェコ共和国 | |
デンマーク | |
ドイツ | |
ノルウェー | |
ハンガリー | |
フィンランド | |
フランス | |
ブルガリア | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ポルトガル | |
マルタ | |
モナコ | |
モルドバ | |
モンテネグロ | |
ルーマニア | |
ルクセンブルク | |
ローマ教皇庁 (バチカン) |