製品の公開
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

Google翻訳”,

コネクター構成
12mmのヘッド付きスタッド。
長方形の38x54mmプレス鋼ベースプレート、厚さ4mm。スタッドコネクタとベースプレートは一緒にリベットで留められています。
プレートの2つの穴を通る2つの釘。
すべてのコネクタコンポーネントは、「Kesternich」耐食性の2サイクルに対応する、8μmの平均保護厚さで亜鉛メッキされています。使用する釘は炭素鋼Ø4.5mm、長さ22.5 mm、Øヘッド14mmです。

仕様
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

技術仕様
  • Unique refCTF
  • コレクションセットConnector for steel floors
  • コレクションFloor reinforcement
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2020-06-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 幅(mm)54
  • 奥行き(mm)38
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
  • IFC分類構造接続
  • Uniclass2015コードPr_20_96_71
  • Uniclass2015詳細Reinforcement
  • OmniClassNumber23-13 31 21 11
  • OmniClassタイトルReinforcement Components

対応地域

ヨーロッパ アフリカ