製品の公開
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    Google翻訳”,

    コネクター構成
    12mmの頭のスタッド
    アイゼンを作成するために角を折りたたんだ厚さ4mmの50x75の長方形のプレスベースプレート。スタッドコネクタとベースプレートは一緒にコールドリベットで留められています。
    プレートの2つの穴を通る2本の10mmコーチネジ。
    鋭いØ10.0mmの先端、長さ100、120、および140mmの亜鉛メッキ鋼製ネジ。すべてのコネクタコンポーネントは、「Kesternich」耐食性の2サイクルに対応する、8μmの平均保護厚さで亜鉛メッキされています。

    仕様
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    技術仕様
    • Unique refCTL-MAXI
    • コレクションセットCTL MAXI
    • コレクションConnector for wood floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
    • IFC分類構造接続
    • Uniclass2015コードPr_20_96_71
    • Uniclass2015詳細Reinforcement
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11
    • OmniClassタイトルReinforcement Components

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ