製品の公開
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

Google翻訳”,
構成結合するバーの端を収容する中央のねじ穴を備えた正方形のセクションスプライシング。プラスチック製のサポートに取り付けられた高張力鋼の釘は、特殊な油圧ペンチを使用して適切な穴に挿入されます。バーの正しい位置を確認するための中央検査穴。テクニカルマーク、製造バッチ、および接合するバーの直径を使用したピースの識別。
仕様
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
技術仕様
  • Unique refGTS
  • コレクションセットMechanical rebar splicing system
  • コレクションReinforcement of reinforced concrete columns
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2020-06-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)20
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)20
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
  • IFC分類構造接続
  • Uniclass2015コードPr_20_96_71
  • Uniclass2015詳細Reinforcement
  • OmniClassNumber23-13 31 21 11
  • OmniClassタイトルReinforcement Components

対応地域

ヨーロッパ アフリカ