製品の公開
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

Google翻訳”,
コネクタの構成薄肉コンクリートスラブ用のTECNARIAMINICEMスクリューコネクタスタッドは、Ø10mmの浸炭Fe360B強化鋼ステム、Ø22.5 mmの丸頭、6 mmの六角形インサート、Ø30 mmのフリースピニング安定化ワッシャー、Ø10mmで構成されています。ねじ込みボディ。すべてのコネクタコンポーネントは、「Kesternich」耐食性の2サイクルに対応する、8μmの平均保護厚さで亜鉛メッキされています。コネクタは、コンクリートの厚さが非常に薄い(いわゆるマイクロコンクリート)接続用に特別に設計およびテストされており、非常に高性能な鋼でできています。
仕様
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
技術仕様
  • Unique refMINI-CEM
  • コレクションセットConnector for concrete floors
  • コレクションFloor reinforcement
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2020-06-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)10
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.07
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
  • IFC分類構造接続
  • Uniclass2015コードPr_20_96_71
  • Uniclass2015詳細Reinforcement
  • OmniClassNumber23-13 31 21 11
  • OmniClassタイトルReinforcement Components

対応地域

ヨーロッパ アフリカ