製品の公開
V CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

V CEM - Connector for concrete floor

Google翻訳”,
コネクタ構成TECNARIAVCEMコンクリートスラブ用ねじスタッドコネクタ。10.9mmの強化鋼製ステム、Ø14 mm、15 mmの六角形のヘッドと偽のワッシャー、Ø12mmのねじ付きボディで構成されています。コネクタは亜鉛メッキされており、平均保護厚は8μmで、2サイクルの「Kesternich」耐食性に対応します。迅速な接続を実現するための中程度のせん断抵抗を備えたコネクタ。コンクリートに穴を事前に開けることが唯一の予備的な要件です。
仕様
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element consisting of a 10.9 mm, Ø 14 mm steel stem, with washer and 15 mm hexagonal head, Ø 12 mm threaded body
技術仕様
  • Unique refV-CEM
  • コレクションセットConnector for concrete floors
  • コレクションFloor reinforcement
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)35
  • 幅(mm)14
  • 奥行き(mm)14
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 補強材
  • IFC分類構造接続
  • Uniclass2015コードPr_20_96_71
  • Uniclass2015詳細Reinforcement
  • OmniClassNumber23-13 31 21 11
  • OmniClassタイトルReinforcement Components

対応地域

ヨーロッパ アフリカ