製品の公開
R1 Yield Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R1 Yield Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R1 Yield Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Google翻訳”,
    EN-12899規格に準拠した、直径の異なる三角形信号とクラスRA2およびRA3の反射レベル
    仕様
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    技術仕様
    • Unique refr1-road-sign
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)1.8
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアルポリエステル樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ標識 - 標識
    • ETIM コードEC003588
    • ETIM 名Traffic management/road signage
    • Uniclass2015コードPr_40_10_77_72
    • Uniclass2015詳細Road traffic signs
    • OmniClassNumber23-39 11 15 17
    • OmniClassタイトルTraffic Signals