製品の公開
AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

Google翻訳”,

Tecnosystemiのエアカーテンは、設置された部屋の空調システムの性能を最適化するように設計・製造されており、利用者が頻繁に出入りする環境にも対応し、玄関ドアの開閉を頻繁に行う必要をなくします。これにより、熱損失を大幅に削減し、経済的なメリットを享受できます。玄関ドアの上部内側に設置されたエアカーテンは、空気の流れを急速に下方へと送り込み、室内と室外の空気を明確に分離します。これにより、冬場の熱損失や夏場の過熱を防ぎ、室内を適切に空調することが可能になります。さらに、エネルギー消費量の大幅な削減に加え、ドアが開いている際に室内に侵入する可能性のある排気ガス、埃、虫の侵入を防ぐ効果も期待できます。
エアカーテンは可変速度で動作し、付属の手動速度コントローラーを使用して速度を調整できます。

仕様
    • 3 sizes available
    • Colour: White RAL 9010
    • Designed for indoor installation
    • Manual speed controller
    • Water coil inlet: ½”
    • Front air intake
    • Installation: horizontal, h max 3 m from the floor
技術仕様
  • Unique refairfor3-h2o-centrifugal-air-curtain-with-hot-water-coil-and-front-air-intake
  • コレクションセットAPPLY AIR
  • コレクションAIR CURTAINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC010007
  • ETIM 名Electric air curtain
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass2015詳細Air curtains
  • MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClassNumber23-33 31 11
  • OmniClassタイトルAir Curtains