製品の公開
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    Google翻訳”,

    Tecnosystemiのエアカーテンは、設置された部屋の空調システムの性能を最適化するように設計・製造されており、利用者が頻繁に出入りする環境にも対応し、玄関ドアの開閉を頻繁に行う必要をなくします。これにより、熱損失を大幅に削減し、経済的な節約効果も期待できます。玄関ドアの上部内側に設置されたエアカーテンは、空気の流れを急速に下方へ押し出し、室内と室外の空気を明確に分離します。これにより、冬場の熱損失や夏場の過熱を防ぎ、室内を適切に空調することが可能になります。さらに、エネルギー消費量の大幅な削減に加え、ドアが開いている際に室内に侵入する可能性のある排気ガス、埃、虫の侵入を防ぐ効果もあります。エアカーテンの最適な動作は、リモコンで選択可能な3段階のモーター速度によって保証されます。

    仕様
      • 6 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Lower air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function
      • Panel with 3 LED
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal, integrated with the false ceiling, h max 2,2m from the floor
    技術仕様
    • Unique refaria2-elegance-tr-built-it-tangential-air-curtain-with-heating-elements
    • コレクションセットAPPLY AIR
    • コレクションAIR CURTAINS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010007
    • ETIM 名Electric air curtain
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains