製品の公開
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    Google翻訳”,

    Tecnosystemiのエアカーテンは、設置されている部屋の空調システムのパフォーマンスを最適化するように設計および構築されており、多くの場合、継続的に敷地内に出入りする必要があるユーザーと互換性があるため、玄関のドアを連続的に開閉することはありません。これにより、熱損失が大幅に削減されるため、大幅な経済的節約が保証されます。玄関ドアの内側に配置されたエアカーテンは、急速に下向きに押し下げられる空気の流れを生成し、内外の空気の量を明確に分離します。これにより、冬の熱損失なしに、部屋を適切に空調できます。夏には過熱しません。その他の利点は、エネルギー消費量の大幅な削減と、ドアが開いているときに敷地内に侵入する可能性のある排気ガス、ほこり、昆虫の通過をシステムが防止するという事実から得られます。エアカーテンの最適な利用は、リモートコントロールデバイスを使用して選択可能な3つの異なるモーター速度によって保証されます。

    仕様
      • 8 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Upper air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function (only for models equipped with 2 or more heaters)
      • Panel with 3 coloured LED to show the function mode
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal
    技術仕様
    • Unique refaria3-silence-tangential-air-curtain-with-upper-air-intake-heating-elements
    • コレクションセットAPPLY AIR
    • コレクションAIR CURTAINS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010007
    • ETIM 名Electric air curtain
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains