製品の公開
MINI EOLO 4 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

MINI EOLO 4 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

Google翻訳”,

焼結発泡ポリエステルで作られたプレナムは、エンジンと丸いシャッターと一緒に提供されます。

シャッターの自動管理により、スロットルを事前に設定されたさまざまな位置に設定できます0%-33%-66%e 100%。

バイパスは、「Eolo」または「Mini Eolo」プレナムから出る空気の流れを補正し、迷惑なノイズを回避します。

耐衝撃性のabsバイパスは、調整可能なカウンターウェイトの効果により、過剰な空気の推力で動作します。プレナムの片側にわずかな圧力がかかります。絞りが下向きになっていて、バイパスブレードの推力がボルトによって発生していることを確認してください。カウンターウェイトは、ボルトにナットをねじ込むことによって実現されます。

仕様
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
技術仕様
  • Unique refmini-eolo-4-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • コレクションセットGALAXY
  • コレクションRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-07-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)251
  • 幅(mm)1008
  • 奥行き(mm)346
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備