製品の公開
FLAT-10 Mid Grey Roof Tile
TEJAS BORJA

FLAT-10 Mid Grey Roof Tile

Google翻訳”,
Flat-10 TECHは新世代の粘土瓦で、今では軽量で鮮明度が高くなっています。石膏型とHカセット製造を使用して製造され、詳細な定義、よりコンパクトな粘土、非常に低い吸収(<クリンカー)、および非常に強い製品を取得します。 Flat-10 TECHは山岳気候に準拠し、完璧で深い連動フィッティングを備えており、低勾配で信頼性の高い製品です(Moby Dick IIテスト済み– CTMNC-パリ)。傾斜屋根や換気されたファサードに使用されています。 BorjaTECH製品であるFlat-10TECHは、BorjaJETを含む幅広い完成品で利用できます。 BorjaJETは新しいインクジェットテクノロジーであり、デジタル印刷システムにより、粘土瓦業界でこれまで使用されたことのない仕上げを作成できます。これは、世界でも類を見ないテハスボルハで開発された仕上げ工程です。
仕様
  • The Flat-10 TECH roof tile is a large compact flat clay roof tile, very light and strong. It is a perfectly flat format, without sloping on the upper surface. It has VARIABLE batten distance and it can be installed in a continuous or staggered formation. Flat-10 TECH is a product certified by Aenor, Afnor and complies to mountain climate. Characteristics of the Flat-10 TECH roof tile per unit: • Length: 475 mm • Width: 285 mm • Weight: 3.5 kg/ roof tiles • Units per sq.m.: 9.9 roof tiles • Batten distance - VARIABLE: 365 - 400 mm • Units per eave line: 4 roof tiles • Minimum slope recommended: 35% - 19º (*) • Useful width: 250 mm • Pack: 5 roof tiles Tejas Borja recommends dry installation for Flat-10 TECH roof tile, using screws or special roofing adhesive. The Flat-10 TECH roof tile has pre-marked holes specially designed for screw installation. If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of ± 2% is allowed on the dimensions of the roof tiles according to UNE-EN 1024. To ensure the good performance of the roof, the under-tile ventilation is always necessary. This will guarantee the durability of the Flat-10 TECH roof tiles used to build up the roof with their optimal characteristics, improving the hygrothermal performance of the roof against the moisture resulting from condensation. Installation must comply with Code of practice for the design and fixing of roofs with clay roofing tiles for the region and Tejas Borja specifications. (*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof laminate and batten distance of 365mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to UNE-EN 136020.
技術仕様
  • Unique refFLAT-10_Mid_Grey_Roof_Tile
  • コレクションセットFlat roof tile
  • コレクションBorjaTECH
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)475
  • 幅(mm)285
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEC003150
  • ETIM 名Roof tile
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_30_40_95_40
  • Uniclass2015詳細Interlocking tile roofing systems
  • MasterFormat 2014 コード07 32 14
  • MasterFormat 2014 タイトルCeramic and Porcelain Roof Tiles
  • OmniClassNumber23-13 39 17 21
  • OmniClassタイトルCeramic Roof Tiles
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
ノルウェー
トルコ
ニカラグア
ソマリア
ハンガリー
ネパール
ハイチ
タンザニア
フィンランド
バーレーン
パナマ
チャド
フェロー諸島
パキスタン
バハマ
チュニジア
フランス
パレスチナ
バミューダ諸島
トーゴ
ブルガリア
バングラデシュ
バルバドス
ナイジェリア
ベラルーシ
ブータン
プエルトリコ
ナミビア
ベルギー
フィリピン
ベリーズ
ニジェール
ポーランド
ブルネイ・ダルサラーム
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ブルキナ・ファソ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベトナム
ホンジュラス
ブルンジ
ポルトガル
マカオ
マルティニーク
ベナン
マルタ
マレーシア
メキシコ
ボツワナ
マン島
ミャンマー
モントセラト
マダガスカル
モナコ
モルディブ
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ローマ教皇庁 (バチカン)
大韓民国
リベリア
ロシア
日本
ルワンダ
北マケドニア
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア