製品の公開
Elevated Classics [Interline] - Silk Satin - 90106
Teknoflor

Elevated Classics [Interline] - Silk Satin - 90106

Google翻訳”,

Elevated Classicsは、クラシックで目的に合わせて作られたテキスタイルの時代を超えた美しさに、モダンで高級感のあるひねりを加えたものです。落ち着いたトーンの繊細な抽象的なデザインは、快適さと明瞭さが最も重要な環境に、静寂感をもたらします。2つの汎用性の高いデザインを備えたElevated Classicsは、コレクション内で組み合わせたり、単独で使用したりできる柔軟性を提供します。ミニマリズムとテクスチャーの融合。この洗練された織りパターンは、落ち着いた色調で、あらゆる空間に奥行きと立体感をもたらします。クリーンで現代的、そしてさりげなく高級感のあるデザインは、静かでモダンなシンプルさを重視するインテリアに最適です。Interlineは、落ち着いた背景を作ったり、洗練されたテクスチャーを少し加えたりするのに最適です。

仕様
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

技術仕様
  • Unique refelevated-classics-interline-silk-satin-90106
  • コレクションセットElevated Classics
  • コレクションInterline
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEG019720
  • ETIM 名Sheet material
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 65 16.23
  • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 15
  • OmniClassタイトルResilient Flooring

対応地域

北米
アメリカ合衆国