製品の公開
Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204
Teknoflor

Elevated Classics [Trellis] - Chic Cashmere - 90204

Google翻訳”,

Elevated Classicsは、時代を超越した美しさを誇る、クラシックで機能的なテキスタイルに、モダンで洗練されたひねりを加えたコレクションです。落ち着いたトーンの繊細な抽象デザインは、快適さと明瞭さが最も重要な空間に、安らぎをもたらします。2つの汎用性の高いデザインを取り揃えたElevated Classicsは、コレクション内で自由に組み合わせたり、単独で使用したりできる柔軟性を提供します。Trellisの触感豊かなクロスハッチパターンは、柔らかなニュートラルカラーで重ねられ、バランスの取れたデザインでありながら、地に足の着いた印象を与えます。抽象的なモチーフは、自然発生的でありながらも意図的な印象を与え、過剰な印象を与えることなく、適度な構造と静かな動きを加えます。エッジの効いた洗練された雰囲気を求める、こだわりのインテリアに最適です。

仕様
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

技術仕様
  • Unique refelevated-classics-trellis-chic-cashmere-90204
  • コレクションセットElevated Classics
  • コレクションTrellis
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEG019720
  • ETIM 名Sheet material
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 65 16.23
  • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 15
  • OmniClassタイトルResilient Flooring

対応地域

北米
アメリカ合衆国