製品の公開
Symphony [Woodwind] - Concerto - 91106
Teknoflor

Symphony [Woodwind] - Concerto - 91106

Google翻訳”,

Symphony HPD™は、それぞれ独自の音色と個性を持つ抽象的なビジュアルを組み合わせ、調和のとれた全体像を作り出します。このコレクションは、Strings、Woodwind、Brassという3つのユニークな抽象デザインを誇ります。シンフォニーのように、弦楽器がメロディーラインを奏で、金管楽器が力強さと迫力を加え、木管楽器がバランスをもたらすように、それぞれの要素がリズムと調和を奏で、無限の可能性を秘めたインスピレーション溢れるコレクションを生み出します。Woodwindのデザインは、クロスウィーブの織物からインスピレーションを得た、引き締まったクラシックな外観を再現しています。その柔らかくニュートラルなトーンは、現代的なデザインとクラシックなデザインの両方を引き立てる、落ち着いた基盤を作り出します。

仕様
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

技術仕様
  • Unique refsymphony-woodwind-concerto-91106
  • コレクションセットSymphony
  • コレクションWoodwind
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類Floor
  • ETIM コードEG019720
  • ETIM 名Sheet material
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 65 16.23
  • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 15
  • OmniClassタイトルResilient Flooring

対応地域

北米
アメリカ合衆国