インペリアルシェルフは、特にオフィスでのファイリングのニーズに最適なソリューションです。その独自の省スペース設計により、従来のファイリング装置と比較して最大60%の床面積を節約できます。インペリアルシェルフは、タブファイリングが使用されているオフィス環境内で使用できます。カラーコーディングシステムを使用するとファイルが見やすくなり、ファイルを直立して整然と保つことでアクセスしやすくなります。
インペリアルシェルフは、76 "と88"の高さ、法定および文字の深さで利用できます。
インペリアルのユニークな鍵穴スロット設計は、工具なしで時間を節約するスナップ式の組み立てを提供します。
特大の71/2"高さx101/2"深さの棚の仕切りは2"刻みで調整され、フォルダーを直立に保ちます。
棚板は11/2インチで調整します。
Tennscoのすべての製品は米国で誇らしげに作られています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |