これらのユニットは、他では見られないレベルの品質を提供する汎用ストレージキャビネットです。これらは、事務用品、本、記録、小さな部品、工具などの安全な保管場所を提供します。これらのキャビネットは、4つの調整可能な棚を備えた5つの開口部、2つのキーを備えたロッキングクロームハンドル、および追加のセキュリティのための3点ロックシステムを提供します。 Tennscoのキャビネットは、最高品質の24ゲージのスチールで構成され、20ゲージのスチール棚があり、最大200ポンドの耐荷重を提供します。棚ごと(均等に分散)。それは魅力的で耐久性のあるパウダーコーティングされた塗装仕上げで、長年のサービスを提供します。黒色。幅36"、高さ72"、奥行き24"の寸法。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |