カードファイルキャビネットには、紙のカード、マイクロフィッシュ、CDおよびDVD、磁気コンピュータデータなどが収納されています。フルエクステンションおよびフルサスペンションのスチールファイルは、引き出しごとに26-3 /4"のファイリング容量を提供します。マイクロフィッシュの場合は4"x6 "サイズ、タブカード、マグカード、オーディオおよびビデオカセットの場合は5" x 8"サイズ、6"フィルムネガ封筒用のx9"サイズ。各引き出しには1つの中央仕切りと2つのフォロワーブロックがあります。1つのロックですべての引き出しを固定します。頑丈な全溶接構造により、安定したフレーム用に6つのチャンネルアップライトが提供されます。アクセスを高速化するための引き出しの内容の説明。引き出しを開く準備ができるまで、引き出しを閉じたままにします。スライド式コンプレッサーは、材料を直立させて整理し、簡単にアクセスできるようにします。引き出しは、頑丈で完全にプログレッシブなボールベアリングサスペンション上を滑走します。完全に溶接された密閉型の底部により、完全にロードされた場合でもカードファイルキャビネットを構造的に整列させます。ファイルは、リサイクルされた材料を高い割合で使用して作られています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |