製品の公開
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile
    The Mosaic Factory

    Sevilla Kitkat Original 20x145 mm - Mosaic Tile

    Google翻訳”,

    セビリア キットカット オリジナルの魅惑的な魅力をぜひご堪能ください。人気のモザイクタイルは、おなじみのチョコレートバーを思わせる長方形の形をしています。タイルの凹面は、光の当たり具合でさらに美しく輝きます。

    キットカット オリジナル タイルは、表面がわずかに凹んでいるため、光が当たると美しい効果を生み出します。この凹面は、セビリア キットカット オリジナル タイルの豊かな色彩と完璧に調和し、ありふれたデザインを一新します。

    キットカット オリジナルは、美しい光沢またはマット仕上げの高級釉薬磁器製です。幅が狭いため、丸いバー、湾曲したウォークインシャワー、支柱などの曲面に最適です。キットカット オリジナルを曲線に対して垂直に貼ることで、簡単に目を引く空間を演出できます。

    仕様
    • Use: Indoor, Outdoor, Pool, Wall

      Sheet size: 296x299 mm

      Material: Glazed Porcelain

      Sheets per carton: 10

      Finish: Glossy or Matt

      Weight per carton: 14,20 kg

      Size: 20x145x8 mm

      M² per carton: 0,89 M²

      Joint size: 3,0 mm

      Weight per M²: 15,96 kg

    技術仕様
    • Unique refkitkat-original
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)20
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル(モザイク)