製品の公開
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
    The Mosaic Factory

    Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile

    Google翻訳”,

    セビリア・オーバルフィンガーの美しいフォルムにきっとご満足いただけるでしょう。オーバルモザイクタイルは、伝統的なモザイクデザインに代わる斬新で現代的な選択肢を提供し、どんなインテリアにもマッチする繊細でありながら印象的なパターンを生み出します。

    キットカット ミニと同様に、オーバルフィンガーは凹面になっています。これにより、タイルがポップな印象を与え、デザインの中で際立つようになります。様々な角度から光がモザイクタイルに反射し、表面に奥行きと立体感を与えます。

    オーバルフィンガーは高級磁器から作られ、耐久性のあるトップ層は光沢仕上げまたはマット仕上げからお選びいただけます。細長い形状のため、セビリア・オーバルフィンガーは柱、曲線のエッジを持つキッチンアイランド、バーカウンターなど、曲面に最適です。モザイクタイルは設置とメンテナンスが簡単で、実用性も抜群です。

    仕様
    • Use: Indoor, Outdoor, Pool, Wall

      Sheet size: 300x300 mm

      Material: Glazed Porcelain

      Sheets per carton: 10

      Finish: Glossy or Matt

      Weight per carton: 10,20 kg

      Size: 23x98x6 mm

      M² per carton: 0,90 M²

      Joint size: 2,0 mm

      Weight per M²: 11,34 kg

    技術仕様
    • Unique refoval-finger
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)89
    • 幅(mm)23
    • 奥行き(mm)6
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル(モザイク)