製品の公開
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
    Thermory

    Natural Barrel Sauna - Large

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    たぶん、あなたの家には誰もがいつも終わらせる部屋があります。しかし、サーモリーバレルサウナを風景に追加したら、パーティーを外に移動したくなるでしょう。私たちのより大きなモデルは6人分のスペースを提供するので、他のバレルと比較してより快適にリラックスして社交することができます。

    熱的に変更

    私たちのものは、北米で唯一の熱的に変更されたバレルサウナです。そのため、天候が変化しても比類のない耐久性と安定性を実現するために、熱と蒸気だけで自然に強化された本物の木の美しさを手に入れることができます。それはあなたのサウナ体験に最も理想的に適した木材です。

    機能設計

    サーモリーバレルは、標準のバレルサウナよりも大きくなっています。直径7フィート以上の広々としたインテリアは、立っているときはより高い高さを提供し、横になるためのより深いベンチを提供します。さらに、熱改質により、木材が熱くなりすぎて座ることができなくなります。

    簡単な組み立て

    インストールガイドに至るまで、細部にまで気を配っていることに誇りを持っています。サーモリーバレルには、カット済みおよびミルド済みのステーブとクレードルが付属しているため、カットする必要はありません。 1日足らずで、あなたと数人の友人があなたのサウナを完全に構築することができます。

    広々としたインテリア

    約250立方フィートの内部を誇るサーモリーバレルは、他のバレルサウナよりも約50%広いスペースを提供し、移動を容易にします。

    大胆なデザイン

    素朴な魅力とモダンなヨーロッパのディテールをブレンドしたサーモリーバレルは、ゴージャスな北欧のトウヒを特別な空間に変え、リラックスしてくつろぎます。

    細心の注意を払って粉砕された床

    サウナの底に水平で頑丈な表面を提供するフロアキットを使用すると、湾曲した床や粗い床に立つことを心配する必要はありません。

    全天候型保護

    熱処理された木材は、変化する気候条件でサウナを寸法的に安定させます。また、ビルトインのレインジャケットは雨天からのカバーを提供します。

    仕様
    • BARREL SAUNA NO. 60

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 5.0'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 61

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625"
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 5.0’
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 62

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 63

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED
    技術仕様
    • Unique refbarrel-sauna
    • コレクションセットSaunas
    • コレクションBarrel Saunas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - サウナとスチームルーム
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_76
    • Uniclass2015詳細Sauna package systems
    • MasterFormat 2014 コード13 24 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSaunas
    • OmniClassNumber23-19 31 15 17
    • OmniClassタイトルSaunas