製品の公開
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
Kodiak Spruce Decking - USA
    Thermory

    Kodiak Spruce Decking - USA

    Google翻訳”,

    コディアックシリーズは、熱と蒸気のみを使用して熱的に変更されたスプルースで作られています。コアに至るまで変更されたボードは、寸法が安定しており、正しく取り付けられていれば、少なくとも25年間は耐腐敗性を提供します。コディアックボードは、熱変性木材に付属する一流の品質に加えて、自然で素朴な感触を提供します。

    コディアックヒグマのように、コディアックデッキは森の中で最大のボードです。 Kodiakは、標準の本物のウッドデッキボードよりも幅が広い8インチ幅のボードで提供され、その並外れた強度と安定性を誇示し、設置を簡単にします。コディアックの幅広のサイズは、頑丈な質感とスプルースに固有の自然な結び目を取り入れており、標準の幅よりも継ぎ目が少なく、細心の注意を払って製粉された本物の木の洗練さを保ちながら、足元の荒野の丈夫なルックアンドフィールを提供します。


    仕様
    • Application: Decking 

      Finish: Unoiled

      Species: Spruce

      Color: Golden Brown

      Texture: Brushed, Rough 

      Installation types: Visible, hidden 

      Use: Exterior, Interior

      Installation methods: Screw, clip

      Durability class: 1

      (25+ years’ protection against wood decay)

    技術仕様
    • Unique refkodiak-spruce-decking-usa
    • コレクションセットDecking
    • コレクションKodiak Spruce
    • 公開日2021-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • MasterFormat 2014 コード06 15 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Decking