製品の公開
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
Benchmark Pine Cladding - USA
    Thermory

    Benchmark Pine Cladding - USA

    Google翻訳”,

    Thermory の Benchmark Pine クラッディングで、美しく、耐久性があり、驚くほど簡単に設置できるもので壁を覆いましょう。本物の木材建築材料に欠かせないすべての要素、つまり何十年にもわたる耐腐食性、特徴的な節、寸法安定性、そして木材の自然な美しさを兼ね備えています。当社の製材により、タイトな継ぎ目のためのきれいでまっすぐなラインが確保され、そのまま放置しておくと、クラッディングは徐々に美しい銀色に経年変化します (その過程で強度や安定性が失われることはありません)。

    仕様
      • Application: Cladding
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: Thermally Modified Scots Pine 
      • Color:  Golden Brown
      • Finish: Unoiled (pre-oiled option)
      • Texture: Reversible; Smooth, Rough
      • Installation type: Visible
      • Profile: C19
      • Installation methods: Screw
      • Durability class: 2
      • (20+ years’ protection against wood decay)

       

    技術仕様
    • Unique refscots-pine-cladding-usa
    • コレクションセットCladding
    • コレクションBenchmark Scots Pine
    • 公開日2021-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード07 46 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Siding

    対応地域

    北米