製品を公開する
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo red oak D4 sg2 Cladding

    Google翻訳,

    熱変性レッドオークは、当社のベンチマーク シリーズの一部である高級広葉樹種です。魅力的な赤茶色の外装は、最高の品質とスタイルを求める人のためにデザインされています。

    サーモレッドオークはサーモアッシュと同様に優れた耐久性を備えています。木の表面の繊細な光線が独特で特徴的な外観を生み出し、本物の木の美学と他の素材では真似できない比類のない魅力をもたらします。レッドオークのクラッディングは壁にエレガントで時代を超越した仕上げを与え、木材が優雅に経年変化してもその高貴な外観を保ちます。

    仕様
    • Species: Thermally modified red oak

      Modification level: Intense

      Application: Cladding

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden, visible

      Installation methods: PaCS, screws, clips

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    技術仕様
    • 固有参照番号thermory-benchmark-thermo-red-oak-d4-sg2-est
    • 製品ファミリCladding
    • 製品グループBenchmark Red Oak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材熱変性木材
    • 副素材木
    • 設計国エストニア
    • 製造国エストニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア