このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

COMPACT 4 RADIATOR 21

Unique ref.: COMPACT-4-RADIATOR-21
ブランド名: Thermrad
製品ファミリー: Compact 4
製品グループ: Panel radiator
公開日: 2017-05-31
改訂バージョン: 4
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

High quality steel panel radiator with 4 connections 1/2", including mounting materials and radiator plugs.

Thermrad Compact-4 Plus radiators has a top grill and side panels, and is supplied with 4 connections.  The heat-permeable covers, not only give the radiator an attractive appearance, but also cover the sharp corners and top.  The protective casing makes these radiators very child-safe and extremely suitable for schools and healthcare institutions. The Thermrad Compact-4 Plus is the best choice when replacing or renovating existing radiators where pipes are connected to the side. Each radiator is supplied complete with L-brackets for fast, invisible wall-mounting.

Convector radiator double 21 is available in the following sizes:

Height 300 mm available in length: 500 mm, 1000 mm, 1400 mm, 2000 mm.

Height 400 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.

Height 500 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2400 mm.

Height 600 mm available in length: 500 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm.

Height 900 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 1000 mm.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - ヒーター
IFC分類: Space Heater
UNSPSC 名前: Radiators
UNSPSC コード: 40101801
Uniclass 1.4 コード: L75621
Uniclass 1.4 詳細: Radiators
Uniclass 2.0 コード: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 詳細: Radiators
Uniclass 2015 コード: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 詳細: Radiators
NBS Reference コード: 60-36-73
NBS Reference 詳細: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
OmniClass Number: 23-33 15 21 15
OmniClass Title: Plate Radiators
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

名前
Depth 77 mm
Heater Height 300 mm — 900 mm
Heater Length 400 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.393 kW — 3.012 kW
Height 300 mm — 900 mm
Length 400 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 77 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 400 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®