このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

COMPACT 4 RADIATOR 33

Unique ref.: COMPACT-4-RADIATOR-33
ブランド名: Thermrad
製品ファミリー: Compact 4
製品グループ: Panel radiator
公開日: 2017-05-31
改訂バージョン: 4
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

High quality steel panel radiator with 4 connections 1/2", including mounting materials and radiator plugs.
Thermrad Compact-4 Plus radiators has a top grill and side panels, and is supplied with 4 connections. 
The heat-permeable covers, not only give the radiator an attractive appearance, but also cover the sharp corners and top. 
The protective casing makes these radiators very child-safe and extremely suitable for schools and healthcare institutions.
The Thermrad Compact-4 Plus is the best choice when replacing or renovating existing radiators where pipes are connected to the side.
Each radiator is supplied complete with L-brackets for fast, invisible wall-mounting.

Convector radiator triple 33 is available in the following sizes:

Height 300 mm available in length: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm,  2000 mm, 2400 mm, 2600 mm.

Height 400 mm available in length: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,  1800 mm, 2000 mm, 2200 mm.

Height 500 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 2000 mm, 2400 mm.

Height 600 mm available in length: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm.

Height 900 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - ヒーター
IFC分類: Space Heater
UNSPSC 名前: Radiators
UNSPSC コード: 40101801
Uniclass 1.4 コード: L75621
Uniclass 1.4 詳細: Radiators
Uniclass 2.0 コード: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 詳細: Radiators
Uniclass 2015 コード: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 詳細: Radiators
NBS Reference コード: 60-36-73
NBS Reference 詳細: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
OmniClass Number: 23-33 15 21 15
OmniClass Title: Plate Radiators
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

名前
Depth 160 mm
Heater Height 300 mm — 900 mm
Heater Length 400 mm — 2600 mm
Heating Capacity 1.075 kW — 5.177 kW
Height 300 mm — 900 mm
Length 400 mm — 2600 mm
Material Steel
Unit Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 400 mm — 2600 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®