Unique ref.: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22-Wall |
---|---|
ブランド名: | Thermrad |
製品ファミリー: | S8 Window Radiator |
製品グループ: | Panel radiator |
公開日: | 2019-05-15 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
製品URL: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
設置方法: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/thermrad/product/super-8-window-radiator-22-wall
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Netherlands |
製作国: |
BIMobject カテゴリー: | HVAC - ヒーター |
---|---|
IFC分類: | Space Heater |
UNSPSC 名前: | Radiators |
UNSPSC コード: | 40101801 |
Uniclass 1.4 コード: | L75621 |
Uniclass 1.4 詳細: | Radiators |
Uniclass 2.0 コード: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 詳細: | Radiators |
Uniclass 2015 コード: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 詳細: | Radiators |
NBS Reference コード: | 60-36-73 |
NBS Reference 詳細: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
OmniClass Number: | 23-33 15 21 15 |
OmniClass Title: | Plate Radiators |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 106 mm |
Design Type | 22 |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Mounting | Wall |
Unit Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®