このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 (Floor)

Unique ref.: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-33
ブランド名: Thermrad
製品ファミリー: S8 Window Radiator
製品グループ: Panel radiator
公開日: 2018-10-01
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight. The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight. Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - ヒーター
IFC分類: Space Heater
UNSPSC 名前: Radiators
UNSPSC コード: 40101801
Uniclass 1.4 コード: L75621
Uniclass 1.4 詳細: Radiators
Uniclass 2.0 コード: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 詳細: Radiators
Uniclass 2015 コード: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 詳細: Radiators
NBS Reference コード: 60-36-73
NBS Reference 詳細: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
OmniClass Number: 23-33 15 21 15
OmniClass Title: Plate Radiators
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

名前
Depth 165 mm
Heater Height 200 mm
Heater Length 1000 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.983 kW — 2.949 kW
Height 200 mm
Length 1000 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 165 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 1000 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®