製品の公開
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
    The Splash Lab

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    Google翻訳”,
    AISI304ステンレス鋼の彼の高品質DDA準拠のヒンジ付きシングルアームグラブバーは、商業用洗面所の理想的なサポートデバイスです。重量は6kgで、厳密にテストされており、使いやすいスローフォールメカニズムを備えています。頑丈で耐久性のあるロック機構により、バーを垂直または水平のいずれかの位置にしっかりと保持し、このドロップダウンDocMグラブバーを公共の洗面所で使用できる汎用性と安全性の両方を実現します。そのミニマリストの美学、すっきりとしたライン、隠された固定具、隠されたフラッシュプレートは、現代のウォッシュスペース™への魅力的な追加になります。
    仕様
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    技術仕様
    • Unique refTSL-GR45
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)785
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー