製品の公開
1557CP _ Generic 3-piece straight fitting with FLAT WASHER Female/Female
TIEMME

1557CP _ Generic 3-piece straight fitting with FLAT WASHER Female/Female

Google翻訳”,

汎用継手は、住宅、商業、産業、農業分野におけるあらゆる種類の暖房・冷房および衛生設備システムに適しており、通常はあらゆる種類の非腐食性流体に対応します。

ストレート3ピース継手、平ワッシャー付き、 ISO 228メスねじ接続。

G1/2" (DN15)からG2" (DN50)まで、あらゆる設置および接続要件に対応する幅広い製品を取り揃えています。



生産範囲:
品番1550 ストレートフィットの女性用
品番1551 ストレートフィット 男性/女性用

品番1560 肘掛け式女性用
品番1561エルボー継手 男性/女性用
品番1562エルボ継手(男性用)
品番1563フランジ付きオス/メスエルボ継手

品番1570 「T」型継手(女性用)
品番1571 「T」型継手(女性/男性用)
品番1572 「T」型継手(オス)

関連製品:
品番2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N標準ボア水用ボールバルブ(オス/メスねじ付き)
品番2311 - 2311N - 2321 - 2321Nフルボアボールバルブ(オス/メスねじ付き)

仕様
  • Art.1557CP
    Straight 3-piece fitting with FLAT WASHER with threaded female connection
    Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228


技術仕様
  • Unique ref1557CP_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションGENERIC FITTINGS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003024
  • ETIM 名Fitting with 2 connections
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings