製品を公開する
1657SN _ Tee press fitting for multilayer pipes
TIEMME

1657SN _ Tee press fitting for multilayer pipes

Google翻訳,

あらゆる種類の暖房・冷房システムおよび衛生システムに適しており、住宅、商業、産業、農業分野に適用可能で、一般的にあらゆる非腐食性流体に使用できます。

これらは、シール機構を確保するために機械的に変形される外部の「スリーブ」 (ステンレス鋼製)で構成されています。この機械的変形により不可逆的な接合が保証され、現行規格で要求されている地下設置が可能になります。鋼鉄部分はポリマー製の「リング」によって真鍮部分から分離されており、「ガルバニック腐食」と呼ばれる現象を防ぐとともに、設置者がパイプと継手間の正しい接続を確認できるようになっています。

T字型圧入継手。
真鍮製


Ø 14mmからØ 63mmまでのあらゆる接続要件に適した幅広い製品を取り揃えています。


製品ラインナップ:
品番1650SN多層管用オス型圧入継手
品番1651SN多層管用ダブルプレス継手
品番1652SN多層管用メス型圧入継手

品番1653-1661SN多層管用エルボ二重圧入継手(角度45°または90°)
品番1654SNエルボオス/多層管用圧入継手
品番1655SNエルボメス/多層管用圧入継手
品番1656SN壁面プレートエルボ(メス型、多層管用)

品番1658SN 「T」型多層管用オス圧入継手
品番1659SN 「T」型多層管用メス圧入継手

関連製品:
品番0600マルチプレイヤーパイプ(アルミインサート付き)


仕様
  • Art.1657SN
    Tee press fitting.
    Product range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage ofglycol 30%), non-corrosive fluids.

技術仕様
  • 固有参照番号1657SN_Tee-press-fitting_Raccordo-pressare-T
  • 製品ファミリFITTINGS
  • 製品グループFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-13
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材ステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003025
  • ETIM 名称Fitting with 3 connections
  • Uniclass 2015 コードPr_65_52
  • Uniclass 2015 説明Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass 番号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass タイトルFittings
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings