製品の公開
1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe
TIEMME

1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe

Google翻訳”,

プレス継手は、住宅、商業、産業、農業分野におけるあらゆる種類の暖房・冷房および衛生設備システムに適しており、通常はあらゆる種類の非腐食性流体に使用できます。

これらは、ステンレス鋼製の外部「スリーブ」で構成されており、専用のクランプを使用して機械的に押し付けることで、不可逆的な接続とシステムの完璧な保持を保証します。現行の規制に従って、これらの継手は隠蔽設置できます。ポリマー製の「リング」が鋼製部品と真鍮製部品を分離し、「亜鉛メッキ腐食」と呼ばれる現象を防ぐとともに、設置者がパイプと継手間の正しい接続を確認できるようにします。

雄ねじ接続付きT型圧入継手ISO 7 。
真鍮製

あらゆる設置・接続に対応する幅広い製品を取り揃えています。
直径14mmから40mmまでのパイプ。
G1/2" (DN15)からG1"1/4 (DN32)までの雄ねじ。



生産範囲:
品番1650プレス継手/多層管用オス
品番1651多層管用ダブルプレス継手
品番1652プレス継手/多層管用メス

品番1653-1661多層管用ダブルエルボ圧入継手(角度45°または90°)
品番1654多層パイプ用エルボ圧入継手(オス)
品番1655多層パイプ用エルボ圧入継手(雌型)
品番1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM多層パイプ用3穴フランジ付きエルボ圧入継手(メス)

品番1657 「T」型圧入継手(多層管用)
品番1659 「T」型圧入継手(多層管用メス)

関連製品:
品番0600アルミニウムコイル付きPE-Xパイプ
品番2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N標準ボア水用ボールバルブ(オス/メスねじ付き)
品番2311 - 2311N - 2321 - 2321Nオス/メスねじ付きフルボアボールバルブ。

仕様
  • Art.1658SN
    T press fitting with male threaded connection
    Production range from Ø14 to Ø40 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 7 R cone-shaped

技術仕様
  • Unique ref1658SN_Tee-fitting-male_Raccordo-T-maschio
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2026-09-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003025
  • ETIM 名Fitting with 3 connections
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings