製品の公開
1882 _ Male Cap for Manifolds
1882 _ Male Cap for Manifolds
    TIEMME

    1882 _ Male Cap for Manifolds

    Google翻訳”,

    プレス継手は、住宅、商業、産業、農業分野におけるあらゆる種類の暖房・冷房および衛生設備システムに適しており、通常はあらゆる種類の非腐食性流体に使用できます。

    ISO 228規格のねじ込み式オス接続部を備えたマニホールド用キャップ。

    G1/2インチ(DN15)からG2インチ(DN50)まで、あらゆる設置および接続要件に対応する幅広い製品を取り揃えています。



    生産範囲:
    品番1880 ねじ込みメス付きマニホールド用キャップ
    品番1880N ねじ込み式メス型マニホールド用キャップ(ニッケルメッキ)
    品番1880Cねじ込み式メス型マニホールド用キャップ クロムメッキ


    関連製品:
    1822-1832番、主要接続部G3/4" - G1"
    品番1822RCP-1832RCP 、主接続部G3/4" - G1"
    品番1866K-1868K-1877K36-1877K50 、主接続部G3/4" - G1" - G1"1/4
    品番1876K-1876K50 、主接続部G3/4" - G1"
    1883-1884-1885主要接続部 G3/4" - G1" - G1"1/4

    仕様
    • Art.1882
      Cap for manifold with threaded male connection
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref1882_Male-Cap-Manifold-Tappo-Maschio-Collettori
    • コレクションセットFITTINGS
    • コレクションGENERIC FITTINGS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC003023
    • ETIM 名Fitting with 1 connection
    • Uniclass2015コードPr_65_52
    • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
    • MasterFormat 2014 コード40 79 66
    • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings