製品の公開
2133 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
    TIEMME

    2133 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol

    5つ星のうち4.64.6(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    電動バルブは、代替エネルギーを用いた単一または複数の暖房システムの制御および記録、ならびに一般的な自動化システムに使用できます。
    このバルブは熱媒体流体を遮断する機能を持ち、あらゆる設置ソリューションに適用可能な汎用ゾーンバルブです。手動操作も可能です。
    バルブ本体に特定のマーク(矢印)で示されていない限り、バルブには流れの方向はありません。

    フルボアボールバルブ(サーボモーター付き、ねじ込み式端部、メス/オス)
    バルブを90°一方向に回転させて閉じる位置から開く位置へ、またはその逆方向に動かすサーボモーターが利用可能です。

    接続設置のあらゆるニーズに対応する幅広い製品を取り揃えています。
    Art.2133 - G3/4" (DN20) および G1" (DN25)、オス/オス接続。

    入手可能な製品:
    2134条、男性3名との接続あり。
    2137条、オス型接続部3個とバイパス付き。
    オス/メス接続部が2つ付いた第2138条。
    2136条、男性接続4つ付き。
    サーボモーターなしのArt. 2139

    技術仕様
    • Unique ref2133_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションMOTORIZED BALL VALVES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText