製品を公開する
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
    TIEMME

    3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio

    Google翻訳,

    サーモスタット制御のラジエーターバルブとロックシールドは、ラジエーターやタオルレールなどの加熱端子の温度と流れを制御するために採用されており、正しく効率的に機能し、省エネを保証します。

    それらには2つの機能があります。
    -サーモスタット制御バルブは、ラジエーターの供給回路に取り付けられており、流体の温度を制御する機能を備えています。
    -ロックシールドはラジエーターの戻り回路に取り付けられており、流体の流れを制御する機能があります。

    それらは、バルブに報告された流量の表示を常に尊重しながら、キャップを水平位置にした状態でのみ取り付けることができます。

    サーモスタット制御バルブとアングルロックシールド、おねじUNIISO228。
    サーモスタットヘッドとOリングシール付きのクロムメッキバージョン[C]で利用可能

    幅広いインストールと接続が可能です。
    パイプG1/2"x16およびG3/4" x18
    ラジエーター接続G3/8 "(DN10)およびG1 / 2"(DN15) 。



    次のバージョンで利用できます。
    美術。 3301サーモスタット制御バルブ(配送)
    美術。 3331ラジエーター用ロックシールド(リターン)

    生産範囲:
    美術。 3388Kサーモスタット制御バルブダブルパイプ、おねじ
    美術。 3391BYバイパス付きダブルパイプディストリビューター

    関連製品:
    美術。 9553サーモスタットバルブ

    美術。 0200抗酸素バリア(EVOH)付き高密度Pe-Xパイプ
    美術。 1716 Pe-Xパイプ用圧入、接続G1 / 2 "x16 e G3 / 4" x18(ユーロコナス)
    美術。 1435 Pe-Xパイプ用圧縮フィッティング、接続G1 / 2 "x16
    美術。 1436 Pe-Xパイプ用圧縮フィッティング、接続G3 / 4” x18(Euroconus)

    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1668多層パイプ用圧入、接続G1 / 2 "x16
    美術。 1666多層パイプ用圧入、接続G3 / 4” x18(Euroconus)
    美術。 1635多層パイプ用圧入、接続G1 / 2 "x16
    美術。 1636多層パイプ用圧入、接続G3 / 4” x18(ユーロコナス)

    美術。 1822-1832ボールバルブ付きモジュラーマニホールド「 NINO 」
    美術。 1866K - 1868K - 1877K50ストップバルブ付きモジュラーマニホールド「MAXIMA」
    美術。 1883年- 1884年-1885年モジュラーマニホールド「LINEARE」
    美術。 1905-1906モジュラーマニホールド「 COMPLANARE 」

    仕様
    • Art. 3301
      Thermostatically controlled angle valve, male thread
      Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Knob: ABS

      Maximum operating temperature: 110°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Male ISO 228



      Art. 3331
      Angle lock shield, male thread
      Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Knob: ABS

      Maximum operating temperature: 110°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Male ISO 228

    技術仕様
    • 固有参照番号3301_Radiator-valves_Valvole-radiatori
    • 製品ファミリVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
    • 製品グループTHERMOSTATIC VALVES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010136
    • ETIM 名称Radiator stop valve
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC コード401416
    • Uniclass 2015 コードSs_60
    • Uniclass 2015 説明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 番号23-27 31 00
    • OmniClass タイトルValves
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC