製品を公開する
3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter
3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter
    TIEMME

    3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter

    5つ星のうち4.94.9(14 件のレビュー)
    Google翻訳,

    逆止弁は主に公共および民間の水ネットワークで使用され、デバイスによって設定された方向にのみ流体の循環を可能にし、液体が反対方向に逆流するのを防ぎます。このように水システム間の接触は回避し、逆流の条件がある場合は自動的に閉じます。

    スプリングシャッターが上昇し、最低圧力25mbarでバルブが開きます。

    Tiemmeチェックバルブは、規格EN 1717で設定された要件を満たし、水質汚染のリスクがあるカテゴリ2の一部です。シャッター付きチェックバルブ、めねじ接続UNIISO228。

    G1 / 2 "(DN15)からG4"(DN100)までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。

    次のバージョンで利用できます。
    美術。 3500-ポリアミドシャッター(ヨット)
    美術。 3506 –メタルシャッター(ユーロストップ)



    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1654多層パイプ用エルボ圧入オス
    美術。 1658 「T」圧入、多層パイプ用オス

    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321N水用フルボアボールバルブおねじ/めねじ
    美術。 2372-2372B-2382-2382Bおねじ/おねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio / Maschio

    仕様
    • Art.3500
      Check valve with Polyamide shutter, threaded female connections
      Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
      Body: Brass CW617N
      Shutter: PA

      Maximum working temperature: 100°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
      Minimum opening pressure: 25mbar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
      Water contamination risk: category 2
      Thread: ISO 228



      Art.3506
      Check valve with metal shutter, threaded female connections a
      Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
      Body: Brass CW617N
      Shutter: brass CW617N

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 25 bar (G1/2" ÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
      Minimum opening pressure: 25mbar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
      Water contamination risk: category 2
      Thread: ISO 228

    技術仕様
    • 固有参照番号3500-3506_Check-valve_Valvola-ritegno
    • 製品ファミリVALVES AND TAPS
    • 製品グループCHECK VALVES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
    • ETIM コードEC011469
    • ETIM 名称Check valve
    • UNSPSC 名称Ball check valves
    • UNSPSC コード40141618
    • OmniClass 番号23-27 31 00
    • OmniClass タイトルValves